passa-muro
E73009
Wall passage stainless steel
passa-muro
E73009
Wall passage stainless steel
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 8; (Pino 1+3: 4 A; Pino 2+4: 4 A) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 29,5 |
---|---|
Materiais | 1.4305 (aço inoxidável / 303); vedação: EPDM |
Material do invólucro | 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 1 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: 1.4305 (aço inoxidável / 303) |