Terminal para cabo plano AS-Interface
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
Terminal para cabo plano AS-Interface
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Para a transição do cabo plano AS-i para o conector M12
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Conexão rápida e fácil mediante tecnologia de perfuração
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Tensão de operação AUX DC [V] | 18...32 |
Capacidade de carga total [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 80; (31 °C; decrescimento linear até 50 % (40 °C)) | |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | |
Proteção | IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68 / IP 69K) | |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
---|---|
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 166,75 |
---|---|
Materiais | peças de metal: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FKM; vedação: EPDM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2,5; (porcas de fixação) |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm |
---|