Distribuidor AS-Interface para cabo plano
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
Distribuidor AS-Interface para cabo plano
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Distribuição confiável da tensão da AS-i ou da alimentação externa de 24 V
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Conexão rápida e fácil mediante tecnologia de perfuração
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
Área de aplicação
Aplicação | para distribuir a tensão da interface AS ou da alimentação externa de 24 V |
---|
Dados elétricos
Classe de proteção | III |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 8 |
Saídas
Função elétrica | AS-i |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 80; (31 °C; decrescimento linear até 50 % (40 °C)) | |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 | |
Proteção | IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68 / IP 69K) | |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
Identificação dos aparelhos ATEX |
|
---|---|
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 132,5 |
---|---|
Materiais | peças de metal: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FKM; vedação: EPDM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2,5; (Parafuso) |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|