Cabo plano AS-Interface
E74003
Flat cable 500 meter EPDM ye
Cabo plano AS-Interface
E74003
Flat cable 500 meter EPDM ye
- Para uma transmissão de sinais confiável em redes AS-i
- Conexão de componentes mediante tecnologia de perfuração
- proteção de polaridade reversa devido a formato especial
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 38000 |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 500 m |
conexão elétrica
cabo: 500 m, EPDM, sem halogênio, amarelo; 2 x 1,5 mm² |