• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabo em metro
  4. Cabo chato
  5. E74015

Cabo plano AS-Interface

E74015

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

Cabo plano AS-Interface

E74015

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

  • Para a alimentação de tensão externa confiável de 24 V em redes AS-i
  • Conexão de componentes mediante tecnologia de perfuração
  • proteção de polaridade reversa devido a formato especial
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem halogênio
Aplicação fonte de alimentação externa 24 V
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 24 DC
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Dados mecânicos
Peso [g] 7792
Observações
Observações
100 m método de entrega do tambor para cabos
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 100 m, EPDM, sem halogênio, preto; 2 x 1,5 mm²