• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabo em metro
  4. Cabo chato
  5. E74310

Cabo plano AS-Interface

E74310

Flat cable 100 m Process bk

Cabo plano AS-Interface

E74310

Flat cable 100 m Process bk

  • Para a alimentação de tensão externa confiável de 24 V em redes AS-i
  • Conexão de componentes mediante tecnologia de perfuração
  • proteção de polaridade reversa devido a formato especial
  • Material dos cabos especial para aplicação na indústria alimentícia
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Área de aplicação
Modelo para uso da técnica de conexão tipo vampiro
Aplicação Indústria alimentícia; fonte de alimentação externa 24 V
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 24 DC; (Tensão de pico 300 V)
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...105
Dados mecânicos
Peso [g] 6791
Observações
Observações
100 m método de entrega do anel
Unidades por embalagem 100 m
conexão elétrica
cabo: 100 m, Mistura TPE-PVC, preto; 2 x 1,5 mm²