• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Refletores, fibras ópticas e ópticas
  4. Fibras ópticas
  5. E74801

Fibras ópticas de vidro

E74801

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Fibras ópticas de vidro

E74801

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Dados mecânicos
Peso [g] 3060
Comprimento [mm] 50000
Raio de curvatura mínimo [mm] 77
Disposição de fibras
Diâmetro interno [mm] 0,05
Diâmetro da fibra [mm] 2 x 0,05
Diâmetro externo [mm] 6
Material da fibra óptica vidro
Material do revestimento da fibra óptica PU
Acessórios
Material incluído
conector: 4 x ST, cabeado
Observações
Observações
método de entrega do anel
Unidades por embalagem 1 peça