Fibras ópticas de vidro
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Fibras ópticas de vidro
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 4279 |
---|---|
Comprimento [mm] | 100000 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 77 |
Disposição de fibras |
|
Diâmetro interno [mm] | 0,05 |
Diâmetro da fibra [mm] | 2 x 0,05 |
Diâmetro externo [mm] | 6 |
Material da fibra óptica | vidro |
Material do revestimento da fibra óptica | PU |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |