Peça inferior para módulo AS-Interface
E75000
Lower part 10 pcs.
Peça inferior para módulo AS-Interface
E75000
Lower part 10 pcs.
- interface AS-i para o módulo superior
- Conexão confiável com o cabo plano AS-i graças à tecnologia de montagem rápida
- Para a montagem em trilhos de montagem e na parede traseira
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 331,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Materiais | plástico |
Observações
Unidades por embalagem | 10 peça |
---|