Terminal para cabo plano AS-Interface
E75354
FC Splitter ye ProcessL
Terminal para cabo plano AS-Interface
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- Para a transição do cabo plano AS-i para o conector M12
- Design higiênico para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Conexão rápida e fácil mediante tecnologia de perfuração
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
Área de aplicação
Modelo | AS-i |
---|---|
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Tensão de operação AUX DC [V] | 18...32 |
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Umidade relativa do ar máx. [%] | 80; (31 °C; decrescimento linear até 50 % (40 °C)) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 2000 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 104,3 |
---|---|
Materiais | peças de metal: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FPM; anel O: EPDM |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2,5; (porcas de fixação) |
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm |
---|