Tag RFID
E80318
ID-TAG/D30X2.15/01
Tag RFID
E80318
ID-TAG/D30X2.15/01
- Repetidor RFID 125 kHz - Q5
- Codificação confiável de suportes de peças de produção
- Adequado para a instalação com suportes de plástico e de metal
Área de aplicação
Aplicação | Codificação dos transportadores da peça de trabalho no roteamento de transportadores |
---|---|
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -25...70 |
Temperatura pico (passiva) [°C] | 130; (duração do teste: 1 x 100 h) |
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 0,125 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 224 |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...90 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 2854 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 3,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 30 / L = 2,2 |
Materiais | PC preto |
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
Outros dados
distância de gravação/leitura (mm)
posicionamento da etiqueta de ID | ler | gravar | ||
DTA100 | superior | 15...40 | 15...40 | |
DTA101 | superior | 15...40 | – | |
DTA200 | lado dianteiro | 55 | 55 | |
DTA201 | lado dianteiro | 55 | – | |
DTA300 | lado dianteiro | 80 | 80 | |
DTA301 | lado dianteiro | 80 | – |
Todas as especificações valem para processos de leitura/gravação. | |
As especificações sem observações valem para a instalação da etiqueta de ID em ambientes não metálicos. |