Tag RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
Tag RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- Repetidor RFID 125 kHz - Q5
- Codificação confiável de suportes de peças de produção
- Adequado para a instalação com suportes de plástico
Área de aplicação
Aplicação | Codificação dos transportadores da peça de trabalho no roteamento de transportadores |
---|---|
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -35...50 |
Temperatura pico (passiva) [°C] | 50 |
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 0,125 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 224 |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -35...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -35...50 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
MTTF [anos] | 2854 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 6,9 |
---|---|
Invólucro | ISO-Cartão |
Dimensões [mm] | 54 x 86 x 1 |
Materiais | PVC branco |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
Outros dados
distância de gravação/leitura (mm)
posicionamento da etiqueta de ID | ler | gravar | ||
DTA100 | superior | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | superior | 18...60 | – | |
DTA200 | lado dianteiro | 60 | 60 | |
DTA201 | lado dianteiro | 60 | – | |
DTA300 | lado dianteiro | 90 | 90 | |
DTA301 | lado dianteiro | 90 | – |
Todas as especificações valem para processos de leitura/gravação. | |
As especificações sem observações valem para a instalação da etiqueta de ID em ambientes não metálicos. |