Tag RFID
E80346
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05
Tag RFID
E80346
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05
- Para a codificação confiável de suportes de peças de trabalho em sistemas de alimentação guiados
- Montagem fácil, rápida e segura
- Alta resistência a choques e vibrações
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
- Elevadíssimo número de ciclos de leitura e escrita
Área de aplicação
Aplicação | Codificação dos transportadores da peça de trabalho no roteamento de transportadores |
---|---|
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -25...85 |
Temperatura pico (passiva) [°C] | 120; (duração do teste: 1 x 100 h) |
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 0,125 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 2048 |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...90 |
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 10,1 |
---|---|
Invólucro | Fixação de etiqueta para transportadores da peça de trabalho |
Dimensões [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Materiais | PBT laranja; PA preto |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |