- Produtos
- E80354
Tag RFID
E80354
ID-TAG/R40X10/04
Tag RFID
E80354
ID-TAG/R40X10/04
- Repetidor RFID UHF - EPCglobal / ISO18000
- Codificação confiável de produtos
- Adequado para a utilização em áreas de alta temperatura
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura pico (passiva) [°C] | 180 |
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 865...870 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 96 |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...180 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 18,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 32 x 8 x 40 |
Materiais | PA 6.6 preto |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
Outros dados
distância de leitura (m)
DTE80x | 0,7 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |