Tag RFID
E80382
ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit
Tag RFID
E80382
ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit
- Repetidor RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Para a identificação confiável de produtos e suportes de peças de trabalho
- Etiqueta autocolante
Área de aplicação
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura pico (passiva) [°C] | 50 |
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 896 |
Tipo de memória | EEPROM |
Tipo de chip | ICODE SLIX |
Número de blocos | 28 |
Tamanho do bloco [Byte] | 4 |
Número de identificação única (UID) [Byte] | 8 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...50 |
Certificações / testes
Homologação de equipamentos de rádio | ISO 15693 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 514 |
---|---|
Tipo de montagem | instalação em materiais não metálicos; (autocolante) |
Dimensões [mm] | 30 x 65 x 0,1 |
Materiais | PP; cola: HL2 |
Observações
Unidades por embalagem | 500 peça |
---|
Outros dados
distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 24 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 50 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 65 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 35 |
ANT600 / DTI600 | 130 |