Tag RFID
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
Tag RFID
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
- Repetidor RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codificação confiável de suportes de peças de produção e produtos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
Área de aplicação
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura pico (passiva) [°C] | 90 |
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 1024 |
Tipo de memória | EEPROM |
Tipo de chip | ICODE SLIX |
Número de blocos | 28 |
Tamanho do bloco [Byte] | 4 |
Número de identificação única (UID) [Byte] | 8 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...90 |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
Homologação de equipamentos de rádio | ISO 15693 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 11,55 |
---|---|
Tipo de montagem | instalação em materiais não metálicos; (aparafusar ; colar sobre superfície) |
Dimensões [mm] | Ø 50 / L = 3 |
Materiais | PPA preto |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
Outros dados
distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 90 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 190 |