Tag RFID
E80388
ID-TAG/12X2.3/06
Tag RFID
E80388
ID-TAG/12X2.3/06
- Repetidor RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codificação confiável de suportes de peças de produção e produtos
- Repetidor pequeno e compacto para a montagem em materiais metálicos e não metálicos
Área de aplicação
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura pico (passiva) [°C] | 90 |
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 896 |
Tipo de memória | EEPROM |
Tipo de chip | Vigo |
Número de blocos | 32 |
Tamanho do bloco [Byte] | 4 |
Número de identificação única (UID) [Byte] | 8 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...90 |
Proteção | IP 68 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
Homologação de equipamentos de rádio | ISO 15693 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 5,5 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem em metal e não-metal; (colar sobre superfície ; em montagem sobre metal, montar a parte cinza sobre a superfície ) |
Dimensões [mm] | Ø 12,3 / L = 2,1 |
Materiais | PPS preto; resina epóxi inteiriço |
Observações
Unidades por embalagem | 10 peça |
---|
Outros dados
distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 5 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | - |
distância de leitura para a montagem em metal (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 10 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | - |
ANT600 / DTI600 | - |