Tag RFID
E80400
ID-TAG/51x51/06
Tag RFID
E80400
ID-TAG/51x51/06
- Repetidor RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codificação confiável de suportes de peças de produção e produtos
- Adequado para a utilização em áreas de alta temperatura
Área de aplicação
Aplicação | Codificação dos transportadores da peça de trabalho no roteamento de transportadores |
---|---|
Temperatura operacional (ativa) [°C] | -55...240 |
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 13,56 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 896 |
Tipo de memória | EEPROM |
Tipo de chip | ICODE SLIX |
Número de blocos | 28 |
Tamanho do bloco [Byte] | 4 |
Número de identificação única (UID) [Byte] | 8 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -55...240 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|||||
Proteção | IP 68 |
Certificações / testes
Resistência a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
Homologação de equipamentos de rádio | ISO 15693 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 297,85 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem em metal e não-metal; (aparafusar: peça de distância E80401; colar sobre superfície) |
Dimensões [mm] | 51 x 6,5 x 51 |
Materiais | PPS |
Observações
Unidades por embalagem | 10 peça |
---|
Outros dados
distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)
ANT410 / DTI410 | 20 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 40 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 100 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 200 |
distância de leitura para a montagem em metal (mm)
ANT411 / DTI411 | 16 |
ANT421 / DTI421 / DTI425 | 35 |
ANT430 / DTI430 / DTI434 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTI435 | 40 |
ANT513 / DTI513 | 60 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 90 |