• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. RFID
  4. ID-Tags
  5. E80407

Tag RFID

E80407

ID-TAG/86X54/06

Tag RFID

E80407

ID-TAG/86X54/06

  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Temperatura operacional (ativa) [°C] -30...50
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] 13,56
Tamanho da memória [bit] 896
Tipo de memória EEPROM
Tipo de chip ICODE SLIX
Número de blocos 28
Tamanho do bloco [Byte] 4
Número de identificação única (UID) [Byte] 8
Padrão RFID ISO 15693
Ciclo de leitura máx. ilimitado
Ciclo de gravação máx. 100000
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...50
Proteção IP 67
Certificações / testes
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Resistência à vibrações
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Homologação de equipamentos de rádio ISO 15693
Dados mecânicos
Peso [g] 57,2
Dimensões [mm] 54 x 86 x 1
Materiais PVC
Observações
Unidades por embalagem 10 peça
Outros dados
distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)
ANT410 / DTI410 22
ANT411 / DTI411 35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 85
ANT513 / DTI513 / DTC510 120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 230