Tag RFID
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Tag RFID
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Área de aplicação
Aplicação | codificação RFID de recipientes metálicos |
---|
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 860...930 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 512 |
Tipo de memória | EEPROM |
Tipo de chip | Impinj Monza 4QT |
Identificador de TAG (TID) [Byte] | 8 |
Código eletrônico de produto (EPC) | 128 bit |
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 93,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 110 x 25 x 12,9 |
Materiais | invólucro: policarbonato-ABS |
Observações
Unidades por embalagem | 5 peça |
---|
Outros dados
distância de leitura (m)
DTE80x | 0,8 |
DTE90x | 1 |
ANT860 / ANT960 | 4 |
ANT820 / ANT920 | 1 |