Tag RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
Tag RFID
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- Alta resistência à temperatura e alto grau de proteção
- Adequado para uso em metal
Área de aplicação
Aplicação | codificação RFID de recipientes metálicos |
---|
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 866...928 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 512 |
Tipo de memória | EEPROM |
Tipo de chip | Higgs 9 |
Identificador de TAG (TID) [Byte] | 64 |
Código eletrônico de produto (EPC) | 96 bit |
Padrão RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | 100000 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...250 |
Proteção | IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 144,5 |
---|---|
Tipo de montagem | montagem de superfície / montagem embutida |
Dimensões [mm] | 55 x 36,2 x 7,5 |
Materiais | invólucro: nylon / PP |
Observações
Unidades por embalagem | 5 peça |
---|
Outros dados
distância de leitura (m)
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |