Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
E84016
PSU-1AC/24VDC-40A
Fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC
E84016
PSU-1AC/24VDC-40A
- Para a alimentação de tensão controlada de sistemas de comando, sensores, atuadores e eletrônica industrial
- Baixa dissipação graças à alta eficiência
- Elevado tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede
- Possibilidade de desligamento do dispositivo por meio de um sinalizador
- Altas reservas de potência
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerância da tensão de operação [%] | 15...10 | |
Tensão nominal AC [V] | < 230 | |
Range de tensão da entrada AC [V] | 100...240 | |
Tensão de saída DC [V] | 24...28 | |
Classe de proteção | I; (IEC 61140) | |
Proteção contra sobretensão | sim; (< 32 DC) | |
Tensão de saída [V] | ajustável; Tensão de saída conforme SELV, PELV | |
Corrente máx. de saída na tensão mín. de saída [A] | 40 | |
Corrente máx. de saída na tensão máx. de saída [A] | 34,3 | |
Corrente máx. de saída breve na tensão mín. de saída [A] | 60 | |
Corrente máx. de saída breve na tensão máx. de saída [A] | 51,5 | |
Potência de saída (duradoura) [W] | 960 | |
Potência de saída (breve) [W] | 1440 | |
Aviso sobre a potência de saída (breve) [W] |
|
|
Fator de potência (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) | 0,99 | |
Fator de potência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) | 0,99 | |
Reserva de potência [%] | 50 | |
Número de circuitos de saída | 1 | |
Ondulação residual máx. [mV] | 100 | |
Pico de corrente de energização (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) [A] | 17 | |
Pico de corrente de energização (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [A] | 11 | |
Limitação da corrente de energização | sim | |
Eficiência (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) [%] | 93,6 | |
Eficiência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [%] | 94,6 | |
Proteção de entrada exerna | ≥ B-16 A / ≥ C-16 A | |
Derivação [W/K] | 24 (60...70 °C) | |
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | |
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 27 | |
Corrente de entrada (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) [A] | 8,6 | |
Corrente de entrada (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [A] | 4,5 | |
Dissipação (tensão nominal de 120 V AC / 60 Hz) [W] | 65,6 | |
Dissipação (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz) [W] | 54,8 | |
Estabilidade do retorno [V] | 35 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | sim |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | sim |
Desempenho de sobrecarga | Hiccup Mode; Na sobrecarga/curto-circuito, a saída fornece corrente contínua alternando por 2 s e depois se desliga por 17 s. |
Versão de sinal DC OK | Saída de relé |
Resistência do sinal DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 | |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Proteção | IP 20; (EN 60529) | |
Grau de sujidade | 2; (IEC 62103: sujeira condutiva não permitida) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estabilidade de vibração |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Correção do fator de potência PFC | atende |
Dados mecânicos
Peso [g] | 2044,5 |
---|---|
Tipo de montagem | trilho; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensões [mm] | 124 x 126 x 132,6 |
Materiais | chapa de aço |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais parafusados: |
---|
diagrama e curvas
Diagrama de blocos
|
|
---|
curva característica de saída
|
|
---|
curva característica de nível de eficiência / perda de potência
|
|
---|
curva característica de redução
|
|
---|
curva característica de autonomia em caso de queda de energia
|
|
---|