• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Monitoramento de condição
  3. Avaliação de pulso
  4. Monitoramento da velocidade de rotação de 1 canal
  5. E89010

roda de cames

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

roda de cames

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

  • Para a conversão de sinais em um número maior de impulso por minuto
  • Utilização em aplicações com número de rotações muito pequeno
  • Com relação impulso-pausa constante
Características do produto
Dimensões [mm] 135 x 135 x 21
Área de aplicação
Aplicação Detecção de velocidade de rotação muito baixas e conversão a um número de impulso por minuto maior, com uma relação impulso-pausa constante.; por ex. na utilização de um conversor de frequência corrente
Dados mecânicos
Peso [g] 490
Dimensões [mm] 135 x 135 x 21
Materiais disco: Delrin; parafusos: CK 45
Observações
Observações
Desaparafusando os parafusos com sextavado interno pode-se reduzir o número de cames.