caixa separadora
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
caixa separadora
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 12 |
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
Peso [g] | 240,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 33 x 60 x 125 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Quantidade de slots do distribuidor central | 6 |
Versão do conector | M12 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão
Conexão | Conexão: 1 x M23; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |
---|
conexão elétrica - slot
Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |