caixa separadora
EBC011
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
caixa separadora
EBC011
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Alta resistência a choques e vibrações
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 10 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
Certificado UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 303,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 33 x 60 x 152 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 |
Versão do conector | M12 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão
Conexão | Conexão: 1 x M23; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |
---|
conexão elétrica - slot
Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |