caixa separadora
EBC027
ZDO4H055MSS0010H07
caixa separadora
EBC027
ZDO4H055MSS0010H07
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...60 |
Proteção | IP 67; IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 970 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 22 x 54 x 82 | ||||
Materiais | PA | ||||
Material do invólucro | PA | ||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 4 | ||||
Versão do conector | M12 | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
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
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |
---|