• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Caixa separadora
  4. Caixa separadora
  5. EBC037

caixa separadora

EBC037

ZDO6H057MSS00,5H09

caixa separadora

EBC037

ZDO6H057MSS00,5H09

  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção II
Capacidade de carga por módulo/slot [A] 4
Capacidade de carga total [A] 12
Saídas
Função elétrica PNP
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -5...60
Proteção IP 67; IP 68
Dados mecânicos
Peso [g] 212,7
Dimensões [mm] 22 x 54 x 100
Materiais PA
Material do invólucro PA
Quantidade de slots do distribuidor central 6
Versão do conector M12
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
ciclos de curvatura > 2 Mio.
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 6 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Acessórios
Material incluído
Capas de proteção: 2
etiquetas de identificação: 6
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm )
conexão elétrica - slot
Conexão Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm