caixa separadora
EBC045
ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS
caixa separadora
EBC045
ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
- LEDs bem visíveis para indicação do estado de comutação e da operação
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 15...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 1 |
Capacidade de carga total [A] | 1 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...60 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 125 |
---|---|
Dimensões [mm] | 28,8 x 30 x 129,5 |
Materiais | PBT-GF20; latão niquelado |
Material do invólucro | PBT-GF 20 / latão, niquelado |
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 |
Versão do conector | M8 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão
Conexão | Conexão: 1 x M12; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |
---|
conexão elétrica - slot
Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |