• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. EBC053

caixa separadora

EBC053

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

caixa separadora

EBC053

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

  • Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • LEDs bem visíveis para indicação do estado de comutação e da operação
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
  • ce
  • cul
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção III
Capacidade de carga por módulo/slot [A] 2
Capacidade de carga total [A] 6
Saídas
Função elétrica PNP
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -5...60
Proteção IP 67; IP 68; (1 m / 7 dias)
Dados mecânicos
Peso [g] 109,5
Dimensões [mm] 27 x 30 x 90,4
Materiais PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central 4
Versão do conector M8
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 8 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Acessórios
Acessório opcional
Adaptador de suporte para trilhos:, E73006
tampa de proteção: M8, E73005
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - Conexão
Conexão Conexão: 1 x M16; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado
conexão elétrica - slot
Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado