caixa separadora
EBC062
ZDO4F049MSJ0010H10
caixa separadora
EBC062
ZDO4F049MSJ0010H10
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
- LEDs bem visíveis para indicação do estado de comutação e da operação
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 2 |
Capacidade de carga total [A] | 6 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...60 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 841 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 20 x 30 x 85,5 | ||||||||
Materiais | PBT-GF20; latão niquelado | ||||||||
Material do invólucro | PBT-GF 20 / latão, niquelado | ||||||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 4 | ||||||||
Versão do conector | M8 | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Acessório opcional |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|