• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Distribuidores Y
  4. Distribuidores Y
  5. EBC117

Distribuidor Y

EBC117

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

Distribuidor Y

EBC117

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

  • Para uso em aplicações com muitas saídas e entradas em condições de instalação estreitas
  • Identificação óptica e háptica das portas
  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção II
Capacidade de carga por módulo/slot [A] 4
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Umidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 37,2
Materiais invólucro: PA laranja; vedação: FKM
Material porca latão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
conexão elétrica - soquete
Conexão: 2 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm