- Produtos
- EBC124
caixa separadora
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
caixa separadora
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | distribuidor para sensor X2 |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...60 |
Proteção | IP 67; IP 68; (Régua de bornes: IP20) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Materiais | invólucro: PA | ||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 | ||||
Versão do conector | M12 | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - slot
Conexão: 8 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte! |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2,4 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,7 mm; Bucha de cabo: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - Conexão
Régua de bornes: 8 x |