Distribuidor Y
EBF010
ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS
Distribuidor Y
EBF010
ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Sem halogênio e sem silicone
- Identificação óptica e háptica das portas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Umidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
Certificado UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 56,3 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA sem halogênio; vedação: EPDM |
Material do invólucro | PA, sem halogênio |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PA, sem halogênio; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: PA, sem halogênio; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |