caixa separadora
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
caixa separadora
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4 |
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...60 |
Proteção | IP 67; IP 68 |
Certificações / testes
Certificado UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 2875 |
---|---|
Dimensões [mm] | 22 x 54 x 127 |
Materiais | invólucro: PA |
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 |
Versão do conector | M12 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 15 m, PVC, preto, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 8 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |
---|