caixa separadora
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
caixa separadora
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 2 |
Capacidade de carga total [A] | 12 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -5...60 |
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 404,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Materiais | latão niquelado; invólucro: PBT-GF30 |
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 |
Versão do conector | M12 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - Conexão
Conexão | terminais, sinal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Prensa Cabo: M20x1,5 |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |
conexão elétrica - slot
Conexão: 8 x M12; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm |