- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Elementos de montagem e fixação para o display
- EC0402
tampa
EC0402
R360/cover/display intake
tampa
EC0402
R360/cover/display intake
- Para cobertura de displays e módulos de diálogo
- Proteção confiável contra a entrada de umidade e névoa salina
- Alta resistência a choques e vibrações para aplicação máquinas móveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Montagem fácil, rápida e segura
Condições ambientais
Proteção | IP 54 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 230,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 163 x 112 x 50 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|