Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato
EC0451
BasicCable/2 Modules
Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato
EC0451
BasicCable/2 Modules
- Para a conexão de sistemas de comando, controladores e módulos de diálogo
- Transmissão confiável de sinais para aparelhos CAN
- Com resistências de terminação barramento CAN integradas ao invólucro de contato e ao conector
- Ampla faixa de temperatura operacional para aplicação em máquinas móveis
- Confeccionado para alimentação de tensão e transmissão de sinais
Área de aplicação
Modelo | cabeado, para BasicController, 2 x CR04xx |
---|---|
Aplicação | Fontes de alimentação; barramento CAN |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 46,4 |
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,5 m, PVC, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|