- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabeável
- Conjuntos de conectores configuráveis e elementos de cabeamento
- EC0702
Conector AMP customizável
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
Conector AMP customizável
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
- Para uma transmissão confiável de sinais de sistemas de comando, controladores e módulos
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Alojamento de tomada crimpado AMP confeccionável
- Contatos crimpados incluído no escopo de fornecimento
- Conector bloqueável e protegido contra inversão de polaridade
Condições ambientais
Proteção | IP 67; (Somente em combinação com isolação individual de cada fio (não incluído no fornecimento)) |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 75,3 |
---|---|
Dimensões [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|