- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- EC0705
Cabos de conexão com conector AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Cabos de conexão com conector AMP
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- Conector AMP bloqueável e protegido contra inversão de polaridade
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 36 DC |
---|---|
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...105 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 896 |
---|---|
Dimensões [mm] | 10 x 10 x 10 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
conexão elétrica - conector AMP
Video | Conexão: 1 x AMP-Junior Timer; Corpo: PBT, preto |
---|