• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
  4. Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
  5. EC0711

Cabos de conexão com conector AMP

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

Cabos de conexão com conector AMP

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

  • Para uma transmissão confiável de sinais de sistemas de comando, controladores e módulos
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Para aplicação em máquinas móveis e ambientes industriais especialmente duros
  • Conector AMP bloqueável e protegido contra inversão de polaridade
  • Conector AMP de 81 pólos com codificação A
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 36 DC
Condições ambientais
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 1796,4
Dimensões [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 2,5 m