- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- EC0721
Cabos de conexão com conector AMP
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
Cabos de conexão com conector AMP
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
- Para uma transmissão confiável de sinais de sistemas de comando, controladores e módulos
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Para aplicação em máquinas móveis e ambientes industriais especialmente duros
- Conector AMP bloqueável e protegido contra inversão de polaridade
- Conector AMP de 81 pólos com codificação B
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 36 DC |
---|
Condições ambientais
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 1706 |
---|---|
Dimensões [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2,5 m |