- Produtos
- Acessórios
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Elementos de montagem e fixação para o display
- EC1300
Suporte de montagem
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
Suporte de montagem
EC1300
ecomatPanel/Mounting Frame
Área de aplicação
Modelo | acessórios para CR1300/CR1301 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 147,5 |
---|---|
Tipo de montagem | para montar em painéis de controle ou recortes de painéis |
Instrução de instalação | Espessura do material 1...8 mm |
Dimensões [mm] | 132 x 82 x 21,1 |
Materiais | Suportes de montagem: 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|