Módulo Carregar - Descarregar
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
Módulo Carregar - Descarregar
EC2015
R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC
- Proteção efetiva de aparelhos e componentes elétricos contra picos de tensão
- Para aplicação em redes de bordo de máquinas móveis
- Conexão via conector plano de 6,3 mm
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12 DC |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 197,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 64,5 x 96 x 33 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|