Cabo de ligação Ethernet
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Cabo de ligação Ethernet
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
- Transmissão confiável de sinais para equipamentos com interface Ethernet
- Para a parametrização e colocação em funcionamento rápidas e simples
Área de aplicação
Modelo | cabo de Ethernet |
---|---|
Aplicação | cabo Patch cruzado; cabo Patch |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 70,8 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC, cinza, Ø 6 mm |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 2 x RJ45, reto; Corpo: PUR |
---|