- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- EC2086
Cabos de conexão com conector AMP
EC2086
R360/CABLE/1,2M
Cabos de conexão com conector AMP
EC2086
R360/CABLE/1,2M
- Conexão confiável de sistemas de comando, controladores e módulos de diálogo
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Para aplicação em máquinas móveis e ambientes industriais especialmente duros
- Conector AMP bloqueável e protegido contra inversão de polaridade
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 800,7 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 1,2 m; 1 mm² | |
Conexão: 1 x AMP |