- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de programação e comunicação
- Cabos de programação e comunicação
- EC2114
Kit de cabo de programação para interface CAN
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
Kit de cabo de programação para interface CAN
EC2114
R360/CABLE/CANfox-Basic
- Cabo de programação confeccionado para sistemas de comando, controladores e displays
- Para a parametrização e colocação em funcionamento rápidas e simples
- Com resistência de terminação barramento CAN integrada no casquilho do conector
- Transmissão confiável de sinais para aparelhos CAN
- Alimentação de tensão via condutores individuais com ponteiras
Área de aplicação
Modelo | para BasicController e BasicDisplay, não adequado para:, CR0431 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 144,3 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1 m, PVC, cinza |
---|
conexão elétrica - Controlador básico 1
Conexão: conector DIN |
conexão elétrica - Controlador básico 2
Conexão: Invólucro de contato timer padrão |
conexão elétrica - IHM básica 1
Conexão: M12; codificação: A |
conexão elétrica - IHM básica 2
Conexão: conector DIN |