Antena combinada para navegação e para sistema móvel
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Antena combinada para navegação e para sistema móvel
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- Para recepção de dados de GPS e para comunicação em redes móveis
- com amplificador integrado
- Potente interface CAN para tarefas de comunicação variadas
- Versão robusta para aplicação em máquinas móveis
- Formato plano para montagem no teto de automóveis e máquinas móveis
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | via condutor interno da conexão de GPS |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 66; (no estado montado (anel de vedação e anel o-ring externos na área da rosca)) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 156,9 |
---|---|
Tipo de montagem | Gewinde |
Máx. torque de aperto [Nm] | < 5 |
Observações
Observações |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 3 m |
conexão elétrica - GPS
Conexão: SMA |
conexão elétrica - GSM
Conexão: FME |