antena combinada para WLAN e Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
antena combinada para WLAN e Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- Para a recepção e envio de dados via WLAN e Bluetooth
- com amplificador integrado
- Versão robusta para aplicação em máquinas móveis
- Formato plano para montagem no teto de automóveis e máquinas móveis
Interfaces
Banda de frequência | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conector | FAKRA | ||||
Nota sobre as interfaces |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 69K |
Certificações / testes
Norma | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 105,85 |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem roscada; (M16 x 1,5) |
Dimensões [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Máx. torque de aperto [Nm] | 5 |
Observações
Observações |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - WLAN / Bluetooth
cabo: 2 m | |
Conexão: FAKRA I |
diagrama e curvas
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|