- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- EC3146
Cabo com conector
EC3146
Cable/Connecting/14p/2m
Cabo com conector
EC3146
Cable/Connecting/14p/2m
- Para transmissão confiável de sinais
- Ampla faixa de tensão operacional
- Para aplicação em máquinas móveis e ambientes industriais especialmente duros
- Conector AMP bloqueável e protegido contra inversão de polaridade
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 147,3 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2,0 m, PUR, preto; 10 x 0,5 mm² |
---|