• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Antenas
  4. Antena para diagnóstico e manutenção remota
  5. EC3158

Antena combinada para navegação e para sistema móvel

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Antena combinada para navegação e para sistema móvel

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Dados elétricos
Consumo de corrente [mA] < 24
Interfaces
GNSS
Banda de frequência GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Nota sobre as interfaces
Tensão de operação: 3...5,5 V DC
Impedância: 50 Ohm
Polarização: RHCP
Vertical
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
Rede móvel
Banda de frequência 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Nota sobre as interfaces
Impedância: 50 Ohm
Polarização: linear Vertical
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Proteção IP 6K6
Dados mecânicos
Peso [g] 366
Tipo de montagem Gewinde
Dimensões [mm] 80 x 124 x 31
Materiais PC preto
Máx. torque de aperto [Nm] < 5
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - GPS
cabo: 3 m
Conexão: 1 x FAKRA
conexão elétrica - GSM
cabo: 3 m
Conexão: 1 x FAKRA